Borne de passagem - HDFK 25-VP/Z - 0711205

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão de terminal de cabos, número de polos: 1, corrente de carga: 125 A, perfil de conexão: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 15,1 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0711205
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 635 (CC-2009)
GTIN 4017918311421
Peso por unidade (exclusive embalagem) 48,640 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)