Conector de placa de circuito impresso - DFK-MSTB 2,5/ 6-GF WW(1X1) - 0710413

A figura mostra a variante com conexão por solda ou conexão de encaixe plano

Header de passagem, corrente nominal: 12 A, número de polos: 6, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão Wire-Wrap®, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • A conexão do cabo no lado interno do equipamento possibilita um posicionamento flexível da passagem de parede
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0710413
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918226190
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,284 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930