Conector de placa de circuito impresso - DFK-MSTB 2,5/13-GF-5,08 - 0710280

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 13, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Montagem direta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • A conexão do cabo no lado interno do equipamento possibilita um posicionamento flexível da passagem de parede
  • Seleção livre - conexão de solda fixa ou conexão de encaixe plano normalizada
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0710280
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 353 (C-1-2013)
GTIN 4017918005313
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,337 GRM