Conector de placa de circuito impresso - DFK-MSTB 2,5/11-GF-5,08 - 0710264

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Header de passagem, corrente nominal: 12 A, número de polos: 11, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Montagem direta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • A conexão do cabo no lado interno do equipamento possibilita um posicionamento flexível da passagem de parede
  • Seleção livre - conexão de solda fixa ou conexão de encaixe plano normalizada
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0710264
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 353 (C-1-2013)
GTIN 4017918005290
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,647 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback