Borne de passagem - HDFK 10/Z - 0709754

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 1, corrente de carga: 76 A, perfil de conexão: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 10,1 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0709754
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 627 (CC-2009)
GTIN 4017918315238
Peso por unidade (exclusive embalagem) 21,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)