Borne de passagem - HDFKV 95-DP - 0709660

A ilustração indica a variante HDFKV 95

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão a parafuso, número de polos: 1, corrente de carga: 232 A, perfil de conexão: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 1/0, largura: 25 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0709660
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918117092
Peso por unidade (exclusive embalagem) 270,630 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010