Borne de passagem - HDFKV 10-TWIN - 0709550

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 1, corrente de carga: 76 A, perfil de conexão: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 90 °, largura: 10,1 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Criação simples de bloco com variantes de pinos de encaixe
  • Montagem simples das duas partes do terminal, por simples encaixe
  • Compensação da espessura da parede automática, através do princípio de encaixe integrado no suporte isolante
  • Conexão por parafuso universal com travamento parafusado
  • Ideal para a passagem de condutores de alimentação de tensão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0709550
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 623 (C-1-2013)
GTIN 4017918005030
Peso por unidade (exclusive embalagem) 29,070 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)