Borne de passagem - HDFK 50-VP - 0709123

A figura exibe uma variante de 7 polos

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão de terminal de cabos, número de polos: 1, corrente de carga: 150 A, perfil de conexão: 16 mm² - 50 mm², direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 18,8 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Criação simples de bloco com variantes de pinos de encaixe
  • Montagem simples das duas partes do terminal, por simples encaixe
  • Caixa de isolamento à prova de contato em novo design
  • As variantes vedadas garantem a mais maior estanqueidade
  • Compensação da espessura da parede automática, através do princípio de encaixe integrado no suporte isolante
  • Conexão por parafuso universal com travamento parafusado
  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento
  • A compensação automática da espessura da parede permite uma utilização universal
  • Estanqueidade confiável mesmo com compostos de baixa viscosidade
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0709123
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Página de catálogo Página 619 (C-1-2013)
GTIN 4017918004941
Peso por unidade (exclusive embalagem) 86,140 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)