Borne de passagem - HDFKV 50-VP GNYE - 0708797

A ilustração indica a variante HDFKV 50-VP na cor cinza

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão a parafuso, número de polos: 1, corrente de carga: 150 A, perfil de conexão: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, largura: 18,8 mm, cor: verde-amarelo

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0708797
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
GTIN 4017918004767
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,040 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback