Conector de placa de circuito impresso - DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 AU - 0708784

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, cor: verde, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0708784
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918214425
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,070 GRM