Conector de placa de circuito impresso - DFK-MSTB 2,5/16-G WW(1X1) - 0708247

A figura mostra a variante com conexão por solda ou conexão de encaixe plano

Header de passagem, número de polos: 16, passo: 5 mm, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0708247
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918004569
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,327 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback