Conector de placa de circuito impresso - DFK-MSTB 2,5/14-G WW(1X1) - 0708221

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 14, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0708221
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918004545
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,687 GRM