Conector de placa de circuito impresso - DFK-MSTB 2,5/10-G WW(1X1) - 0708182

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 10, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0708182
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918004507
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,727 GRM
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback