Conector de placa de circuito impresso - DFK-MSTB 2,5/ 2-G WW(1X1) - 0708085

A figura mostra a variante com conexão por solda ou conexão de encaixe plano

Header de passagem, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Montagem direta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • A conexão do cabo no lado interno do equipamento possibilita um posicionamento flexível da passagem de parede
  • Seleção livre - conexão de solda fixa ou conexão de encaixe plano normalizada
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0708085
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918004439
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,969 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback