Conector de placa de circuito impresso - DFK-MSTB 2,5/ 7-G-5,08 WW(1X1) - 0707934

A figura mostra a variante com conexão por solda ou conexão de encaixe plano

Header de passagem, corrente nominal: 12 A, número de polos: 7, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão Wire-Wrap®, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0707934
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918004323
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,791 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930