Conector de placa de circuito impresso - DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08 WW(1X1) - 0707921

A figura mostra a variante com conexão por solda ou conexão de encaixe plano

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 6, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão Wire-Wrap®, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • A conexão do cabo no lado interno do equipamento possibilita um posicionamento flexível da passagem de parede
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0707921
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918004316
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,044 GRM