Borne de passagem - HDFK 4 GNYE - 0707866

A ilustração indica a variante HDFK 4 na cor cinza

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão a parafuso, número de polos: 1, corrente de carga: 41 A, perfil de conexão: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 8,1 mm, cor: verde-amarelo

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0707866
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 294 (CL-2002)
GTIN 4017918004255
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,500 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback