Borne de passagem - DFK-WW(1 X1)-FRONT 2,5 - 0706540

A ilustração indica a variante DFK-2,8 FRONT 2,6

Durchführungsklemme, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão soldável/conexão para conector plano, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, largura: 6,2 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0706540
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 362 (CL-2005)
GTIN 4017918003746
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,190 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010