Borne de seccionamento de teste - URTK/SP RD - 0706058

Borne de seccionamento de teste, com suporte deslizante, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largura: 8,2 mm, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: vermelho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0706058
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918896058
Peso por unidade (exclusive embalagem) 38,860 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem TR (Turquia)