Borne de passagem - HDFK 50/Z - 0705017

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 1, corrente de carga: 150 A, perfil de conexão: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 18,8 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Criação simples de bloco com variantes de pinos de encaixe
  • Montagem simples das duas partes do terminal, por simples encaixe
  • Caixa de isolamento à prova de contato em novo design
  • Compensação da espessura da parede automática, através do princípio de encaixe integrado no suporte isolante
  • Conexão por parafuso universal com travamento parafusado
  • Placas de distância aumentam correntes de ar e de fuga
  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento
  • A compensação automática da espessura da parede permite uma utilização universal
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0705017
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Página de catálogo Página 617 (C-1-2013)
GTIN 4017918372743
Peso por unidade (exclusive embalagem) 124,650 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback