Disjuntor de proteção de equipamentos térmico - TCP 5/DC32V - 0700005

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico, número de polos: 1, corrente nominal: 5 A, tensão nominal: 32 V, largura: 6 mm, tipo de fusível: inerte, tipo de fusível: Automático, tipo de montagem: na base, Cor: marrom claro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Formato compacto com gradações finas de corrente nominal
  • Como terminal básico é aplicada uma variante com conexão por rosqueamento e de mola de tração
  • Através da função de comando de religação, em caso de falha, se cancela a busca demorada por um fusível de substituição compatível
  • Os disjuntores de proteção térmicos cabem em todos os porta-fusíveis, projetados para fusíveis planos conforme ISO 8820-3 (DIN 72581-3)
  • O corta-circuitos automático térmico plugável reúne o mecanismo de proteção de um fusível plano para automóveis com as vantagens de um automático
  • O campo de aplicação é a proteção de circuitos de comando integrados em todos os sistemas de bateria e de bordo com tensão contínua de 32 V

Dados comerciais

Código do pedido 0700005
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 334 (C-4-2017)
GTIN 4046356079624
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,050 GRM
Número do imposto alfandegário 85362010