Borne de passagem - REKORD KER-EX - 0551054

Figura não disponível neste momento

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 76 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largura: 10,2 mm, cor: marrom claro, tipo de montagem: NS 32

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0551054
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918002886
Peso por unidade (exclusive embalagem) 48,785 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010