Borne terra modular - SLK 16-EX - 0523998

A figura exibe SLK 35-EX

Borne terra modular, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largura: 10 mm, cor: cores prat., tipo de montagem: NS 32

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0523998
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
GTIN 4017918002725
Peso por unidade (exclusive embalagem) 25,034 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010