Borne de passagem - SSK 110 KER-EX - 0502058

Régua de terminais de passagem, tipo de conexão: conexão a parafuso, bitola: 0,5 mm² - 10 mm², AWG 20 - 8, largura: 8,4 mm, cor: branco, tipo de montagem: NS 32, material de isolamento: cerâmica

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Montagem sobre trilho de fixação G NS 32
  • Formato compacto
  • Distribuição de potencial simples através do jumpeamento em cadeia
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0502058
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 512 (C-1-2017)
GTIN 4017918002510
Peso por unidade (exclusive embalagem) 26,080 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010