Borne de passagem - SSK 0525 KER-EX - 0501059

Borne de passagem, tipo de conexão: conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm²-4 mm², AWG 24-12, largura: 6,2 mm, cor: branco, tipo de montagem: NS 32, material isolante: cerâmica

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Formato compacto
  • Montagem sobre trilho de fixação G NS 32
  • Distribuição de potencial simples através do jumpeamento em cadeia
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0501059
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 511 (C-1-2017)
GTIN 4017918002480
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,775 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010