Borne para componentes - SLKK 5-LA230 - 0461047

Borne para componentes, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 34 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, comprimento: 66,5 mm, largura: 6,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, tensão nominal: 500 V

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Isso é extremamente vantajoso em comandos com atuadores externos, válvulas magnéticas e chaves de fim de curso
  • Através da ponte FBI 10‑6 pode-se interligar no nível superior os cabos de retorno dos consumidores externos e das indicações luminosas em uma barra coletora comum
  • Com dois níveis de passagem desfazados lateralmente e conexão de condutores de proteção com conexão ao trilho de fixação como barra coletora PE
  • Com isso, pode-se cabear cabos com três condutores de forma sistemática e com economia de espaço

Dados comerciais

Código do pedido 0461047
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 450 (C-1-2017)
GTIN 4017918002411
Peso por unidade (exclusive embalagem) 21,620 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)