Borne para componentes - SLKK 5-LA 24 RD/U-O - 0461021

Borne para componentes, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 34 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, comprimento: 66,5 mm, largura: 6,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Isso é extremamente vantajoso em comandos com atuadores externos, válvulas magnéticas e chaves de fim de curso
  • Através da ponte FBI 10‑6 pode-se interligar no nível superior os cabos de retorno dos consumidores externos e das indicações luminosas em uma barra coletora comum
  • Com dois níveis de passagem desfazados lateralmente e conexão de condutores de proteção com conexão ao trilho de fixação como barra coletora PE
  • Com isso, pode-se cabear cabos com três condutores de forma sistemática e com economia de espaço

Dados comerciais

Código do pedido 0461021
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 450 (C-1-2017)
GTIN 4017918002398
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,570 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil