Borne terra modular - USLKG 16-1 - 0448015

Borne terra modular, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, perfil de conexão:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largura: 10,2 mm, cor: verde-amarelo, tipo de montagem: NS 35/15-2,3

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0448015
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918002343
Peso por unidade (exclusive embalagem) 34,958 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010