Borne de seccionamento de teste - URTK/S-BEN 10 - 0309109

Borne de seccionamento de teste, com suporte deslizante, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,5 mm² - 16 mm² , AWG: 20 - 8, largura: 8,2 mm, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Testes simples e claros em circuitos secundários do transformador de corrente podem ser criados com os terminais de isolamento de teste da família URTK/S
  • O terminal tem em ambos os lados do ponto de separação um conector de teste, que pode ser usado para ligação transversal de terminais adjacentes

Dados comerciais

Código do pedido 0309109
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 483 (C-1-2017)
GTIN 4017918155230
Peso por unidade (exclusive embalagem) 28,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem TR (Turquia)