SACB- 6/3-L-M12-M8 HD
-
Caixa de distribuição
1197408
Caixa de distribuição, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M8 Metal, número de pontos de encaixe: 6, número de polos: 3, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: sim, PNP; conexão do cabo padrão: Conexão de encaixe M12 90°, blindagem: não
Detalhes do produto
Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
Indicação sobre a aplicação | Os slots não ocupados devem ser fechados antes da colocação em funcionamento. Encontrará elementos de fecho em "Acessórios". |
Tipo de produto | Caixa de distribuição |
Aplicação | Padrão |
Número de pólos | 3 |
Número de pontos de encaixe | 6 |
Codificação | A |
LED | sim |
Diagnóstico local | |
Função monitorada | Tensão de alimentação por módulo |
Representação óptica | LED verde |
Tensão operacional máxima Umáx | 30 V DC |
Diagnóstico local | Tensão de alimentação por módulo LED verde |
Indicação de estado I/O LED amarelo | |
Tensão UN | 24 V DC |
Carga de corrente total | 4 A |
Máx. capacidade de corrente por trilha | 2 A |
Carga de corrente por ponto de encaixe | 2 A |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão sensor/atuador | Soquete M8 |
Torque ponto de encaixe cabo de sensor/atuador | 0,2 Nm |
Torque-cabo padrão-conexão de encaixe | 0,4 Nm |
Torque de aperto do parafuso de montagem da fixação da caixa | 0,8 Nm |
Atribuição de conexão | |
Ponto de encaixe/pólo = cor do condutor ou conexão | 1 / 4 (A) = 1 |
2 / 4 (A) = 2 | |
3 / 4 (A) = 3 | |
4 / 4 (A) = 4 | |
5 / 4 (A) = 6 | |
6 / 4 (A) = 8 | |
1-6 / 1 (+ 24 V) = 5 | |
1-6 / 3 (0 V) = 7 |
Indicação de estado disponível | sim |
Desenho de medidas |
|
Largura | 30 mm |
Altura | 23,6 mm |
Comprimento | 107,5 mm |
Material Luva roscada | Liga de cobre |
Material Caixa | PBT |
Material Composto | PUR |
Material vedação O-ring | FKM |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PBT |
Material contato lado do cabo padrão | Liga Cu |
Material superfície de contato lado do cabo padrão | folheado a ouro |
Tipo de conexão | Conexão de encaixe M12 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
M8 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M8 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-104 |
Código | 1197408 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | AF3B |
Chave de produto | AF3BCB |
GTIN | 4063151254797 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 99,6 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 102 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
SAC-8P- 5,0-PURMC/M12FR - Cabo padrão 1407822
-
SAC-8P-10,0-PURMC/M12FR - Cabo padrão 1407823
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
PROT-M12 FS - Capa de proteção 1560251
-
PROT-M8 - Bujão roscado 1682540
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
-
TSD 02 SAC - Chave torquimétrica 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Ferramenta 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Ferramenta 1208474
Suas vantagens
Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP