CAPAROC E2 12-24DC/1-4A
-
Disjuntor eletrônico de proteção
1115655
Módulo de disjuntor eletrônico de proteção de 2 canal para proteção de consumidores em 12 e 24 V DC em caso de sobrecarga e curto-circuito, com limitação de corrente. Corrente nominal ajustável através de comutador escalonado de 1 A até 4 A. Para a instalação em trilho de fixação DIN através dos barramentos CAPAROC.
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Geral | |
Nota | Isento de LABS – conforme especificação de teste VW PV 3.10.7:2005-0 |
Na conexão dos condutores é necessário prestar atenção para os módulos CAPAROC não serem puxados por forças de tração. Não se podem formar fendas entre os módulos. |
Tipo de produto | Disjuntor de proteção de equipamento eletrônico |
Família de produtos | CAPAROC |
Formato | Módulo de conexão |
Número de pólos | 1 |
Número de canais | 2 |
Número de pontos de encaixe | 2 |
Propriedades de isolamento | |
Classe de proteção | III |
Grau de impurezas | 2 |
Geral | |
Tensão operacional | 10 V DC ... 30 V DC |
Tensão nominal | 12 V DC |
24 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A DC (por canal) |
Corrente de dimensionamento IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (ajustável através de chave seletora rotativa) |
1 / 2 / 3 / 4 A DC (ajustável, no modo RC através de módulo de alimentação com interface de comunicação) | |
Corrente de dimensionamento (predefinida) | 1 A |
Tensão de teste | 0,5 kV |
Tipo de disparo | E (eletrônico) |
Resistência de feedback | máx. 35 V DC |
Retardo de ligação | 50 ms (pré-ajustado de fábrica por canal) |
adaptável com módulos de alimentação CAPAROC PM IOL e CAPAROC PM PN | |
Fusível necessário | Apenas necessário se Imáx. da alimentação > capacidade de interrupção de curto-circuito. Elemento Fail-Safe integrado. |
Capacidade de comutação em caso de curto-circuito | 300 A |
Resistência dielétrica | 35 V DC (Circuito de carga) |
Limite de corrente ativo | tip. 2.0 x IN com IN ≤ 3 A |
tip. 1,5 x IN com IN = 4 A | |
Fusível | eletrônico |
Eficiência | > 99 % |
Corrente de repouso I0 | típ. 25 mA (24 V em estado ocioso) |
Potência de dissipação | típ. 0,6 W (24 V em estado ocioso) |
< 1,1 W (na operação nominal com 24 V e 4 A) | |
Tolerância de medição I | ± 10 % (2 A ... 4 A) |
± 20 % (1 A) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 11364927 h (com 25 °C com 21 % de carga) |
5271554 h (com 40 °C com 34,25 % de carga) | |
640731 h (com 65 °C com 100 % de carga) | |
Queda de tensão | 0,06 V (com 4 A) |
Elemento Fail-Safe | 5 A DC (por canal de saída) |
Tipo de contato de comutação | sem isolamento galvânico |
Circuito de carga | |
Tempo de desligamento | 5 s (em caso de sobrecarga 1,1…1,3 x IN com IN = 4 A) |
5 s (em caso de sobrecarga 1,1…1,7 x IN com IN < 4 A) | |
≤ 400 ms (máx. 450 ms para altas correntes de partida) | |
típ. 20 ms (com curto-circuito > 1,5 x IN) | |
Corte de subtensão | ≤ 8,5 V DC (ativo) |
≥ 9,2 V DC (inativo) | |
Desligamento de sobretensão | ≥ 32,5 V DC (ativo) |
≤ 30,5 V DC (inativo) | |
Máx. carga capacitiva | ≤ 60000 µF (Dependendo do ajuste da corrente e da corrente de curto-circuito disponível) |
Saída segura | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Canal LED desligado | desligado (Canal desligado) |
Canal LED amarelo | acende (Canal ligado, grau de utilização do canal > 80 %) |
piscando duas vezes (Verificar a instalação, sem comunicação com o módulo de alimentação) | |
Canal LED verde | acende (Canal ligado) |
piscando (Canal ligado, posição da chave de codificação não corresponde ao valor ajustado) | |
Canal LED vermelho | acende (Canal desligado, sobretensão ou subtensão ativa) |
acende temporariamente (Canal desligado, fase de resfriamento de 5 s, comutação por curto circuito ou sobrecarga) | |
piscando (Canal desligado, pronto para religação, disparo por curto-circuito e sobrecarga) | |
piscando duas vezes (Canal desligado, excedimento do limite de corrente total do sistema) | |
Canal LED vermelho/amarelo | piscando (Canal está sobrecarregado e será desligado) |
Canal LED vermelho/verde | piscando (Canal desligado, modo de programação ativo, ajuste da corrente após disparo por curto-circuito e sobrecarga) |
Desenho de medidas |
|
Largura | 12,4 mm |
Altura | 132,4 mm |
Profundidade | 111,3 mm (incl. trilho de fixação de 7,5 mm) |
Cor | cinza claro (RAL 7035) |
Material | PA 6 |
PA 6 | |
PA 6 | |
PC | |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 65 °C (deve ser considerada a faixa de temperatura do módulo de alimentação) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 4000 m (a.n.m.) |
Teste de umidade | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Impactos (Operação) | 30g (duração 11 ms, impulso de choque semissenoidal, conforme IEC 60068-2-27) |
25g (6 ms de duração, impulso de choque semissenoidal conforme IEC 60068-2-27, choque contínuo) | |
Vibração (funcionamento) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 ciclos / eixo / X, Y, Z) |
Certificação UL | |
Identificação | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
NEC Class 2 according to UL 1310 | |
Teste de gases nocivos | |
Identificação | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Normas/disposições | EN 61000-6-2 |
Observação | EMC - Imunidade a interferência para áreas industriais |
Normas/disposições | EN 61000-6-3 |
Observação | EMC - Emissão de interferência para áreas residenciais, áreas industriais e comerciais, bem como pequenas empresas |
Normas/disposições | EN 60068-2-78 |
Observação | Influências ambientais - Umidade e calor constantes |
Normas/disposições | EN 50178 |
Observação | Equipamento de instalações de alta tensão com componentes eletrônicos |
Normas/disposições | EN 60068-2-6 |
Observação | Influências ambientais - Oscilação (senoidal) |
Normas/disposições | EN 60068-2-27 |
Observação | Influências ambientais - Choque |
Tipo de montagem | plugável no barramento CAPAROC CR… |
Código | 1115655 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | CLA2 |
Chave de produto | CLA233 |
GTIN | 4063151040567 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 94,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 87,6 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 7057c826-c2e5-4ee0-8439-e9c27cbe8471 |
Produtos compatíveis
-
CAPAROC PD 0V - Distribuidor de potência 1110987
-
UC-TMF 6 - Marcador de terminais 0818140
-
UCT-TMF 6 - Marcador de terminais 0828746
-
UC-TM 12 - Marcador de terminais 0819194
-
UCT-TM 12 - Marcador de terminais 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Barramento 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Barramento 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Barramento 1110991
-
CAPAROC CR CON - Peça metálica 1270955
Suas vantagens
O padrão personalizável graças ao ajuste confortável dos níveis da corrente nominal no módulo
Operação particularmente fácil para qualquer pessoa graças à montagem sem ferramenta, instalação sem interrupções e estado operacional transparente
O Design-in incrivelmente simples torna possível a expansão da corrente nominal por PROFINET para além dos níveis predefinidos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP