Conectores

Conectores

Mais do que um programa abrangente

Os conectores para sinais, dados e potência oferecem uma solução convincente para qualquer aplicação.

Voltar para Produtos

Categorias

Procurar em Conectores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Conectores de encaixe circulares versáteis em M5 a M58, conectores de dados e fotovoltaicos e ainda conectores retangulares modulares e conectores industriais pesados: o abrangente programa de produtos da Phoenix Contact oferece uma enorme variedade de soluções para aplicações industriais e semi-industriais.

Suas vantagens

  • Opções de aplicação diversificadas graças a inúmeros formatos de construção e sistemas modulares
  • Máxima confiabilidade graças a uma excelente qualidade e know-how
  • Soluções de conexão inovadoras e economizadoras de tempo para equipamentos em todos os graus de proteção usuais na indústria
  • Alta flexibilidade graças a adaptações específicas ao cliente
  • Apoio Design-in competente por especialistas de produto

Conectores de encaixe circulares

Conectores de encaixe circulares  

Conectores de encaixe circulares

A Phoenix Contact disponibiliza conectores de encaixe circulares em inúmeros tamanhos de construção. Dos pequenos aos grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local: o amplo portfólio oferece soluções ideais para a transmissão de sinais, dados e potência.

  • Conectores híbridos inovadores em M12 a M23
  • Conectores de sinal de 3 a 19 polos em M5, M8, M12, M23 e 7/8"
  • Conectores de dados em M8 e M12 para velocidades de transmissão até 10 GBit/s
  • Conectores de potência em M12 a M58 para correntes até 150 A e tensões até 630 V

 

Conectores de dados

Conectores de dados  

Conectores de dados

Para a transmissão de dados segura e rápida na indústria, em centros de dados ou aplicações de infraestruturas, a Phoenix Contact oferece conectores de dados para o cabeamento de condutores de cobre e de fibra óptica. Para todos os bus de campo e redes convencionais estão disponíveis conectores, cabos patch e também acessórios.

  • Velocidades de transmissão até 40 GBit/s
  • Soluções para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Cabeamento híbrido inovador
  • Painel de junção e painel de distribuição de sinais para a montagem de 19"

 

Conectores industriais

Conectores industriais  

Conectores industriais

Os conectores industriais protegem suas interfaces e garantem uma transmissão segura de energia, sinais e dados mesmo com as condições mais difíceis. Eles são resistentes à sujeira, água, vibrações e altas cargas mecânicas e são estanques até o grau de proteção IP69K.

  • Caixa metálica condutiva com proteção EMC
  • Caixas de montagem e carcaças plugáveis, assim como bases
  • Insertos de contato de polos fixos e modulares com contatos de diferentes tamanhos e variadas tecnologias de conexão
  • Superfícies condutivas com proteção EMC

 

Conectores retangulares modulares

Conectores retangulares modulares  

Conectores retangulares modulares

Os conectores retangulares modulares oferecem conexões compactas para a utilização em equipamentos, caixas de terminais e quadros de comando. Diferentes variantes de caixa, insertos de contato modulares, assim como porta-contatos para contatos de crimpagem, possibilitam opções de conexão flexíveis para sinais, dados e potência.

  • Carcaça conforme grau de proteção IP65/67/68/69K
  • Conjuntos de insertos de contato para 4 até 40 polos
  • Insertos de contato modulares para aplicações híbridas
  • Bases de montagem e caixas para acoplamento

 

Sistemas de carregamento para a eletromobilidade

Sistemas de carregamento para todas as aplicações em todo o mundo  

Sistemas de carregamento para todas as aplicações em todo o mundo

Seja para um carregamento na rede de corrente alternada ou para carga rápida com corrente contínua, a Phoenix Contact oferece sistemas de carregamento adequados para todo o mundo para tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T. Os cabos de carga AC e DC e as tomadas de carga de infraestrutura AC são seguros, confiáveis e fáceis de utilizar.

  • Cabo de carga DC para CCS tipo 1, CCS tipo 2 e padrão GB/T
  • Cabos de carga AC para tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T
  • Tomadas de carga de infraestrutura AC para tipo 2 e padrão GB/T
  • Acessórios adequados como tampas de proteção, suportes e kits de reparação

 

Conectores fotovoltaicos

Conectores fotovoltaicos  

Conectores fotovoltaicos

Os conectores fotovoltaicos da Phoenix Contact cobrem um amplo espectro de aplicações:
Conectores AC e DC montáveis, conexões de equipamento e também tecnologia de conexão para módulos fotovoltaicos, os sistemas fotovoltaicos integrados na construção (BIPV) e os inversores modulares tornam possíveis soluções de conexão completas.

  • Conectores AC e DC no grau de proteção IP66/68
  • Conexões de equipamento AC e DC no grau de proteção IP65/66/68
  • Bornes de passagem para painel e de placa de circuito impresso para correntes até 309 A e tensão até 600 V (UL)
  • Sistemas de conexão para BIPV e inversores modulares

 

Sistemas de instalação

Sistemas de instalação  

Sistemas de instalação

Quer seja uma conexão de cabos simples, uma distribuição de energia ou uma conexão de equipamentos, com os sistemas de instalação IPD e QPD liga os condutores graças à tecnologia de conexão push-in sem ferramenta e à conexão auto-decapante IDC QUICKON rápida com economia de tempo.

  • Conexões fixas e plugáveis
  • Soluções para IP68/69K/IK07
  • Para correntes até 40 A e tensões até 690 V
  • Para condutores até 5 x 6 mm2

 

Blocos de cartões de encaixe e conectores fêmea de 19"

Blocos de cartões de encaixe e conectores fêmea de 19  

Blocos de cartões de encaixe e conectores fêmea de 19"

Com blocos de cartões de encaixe e conector fêmea com tecnologia de 19", você alarga a gama de funções de seu quadro de comando de forma confortável e segura. As conexões a parafuso e a mola possibilitam o cabeamento simples dos elementos de conexão e asseguram uma fixação estável em qualquer ponto do quadro de comando.

  • Blocos de cartões de encaixe de 19" com conexão a parafuso conforme IEC 60603-1/DIN 41617 e IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Conectores fêmea de 19" com conexão a parafuso ou à mola conforme EN 60603-2/EN 60603-2

 

Bornes de placa de circuito impresso

Bornes de placa de circuito impresso  

Bornes de placa de circuito impresso

Os bornes de placa de circuito impresso permitem a transmissão fácil e segura de sinais, dados e potência diretamente para a placa de circuito impresso. O tipo de conexão economizador de espaço é adequado para um grande número de aplicações no campo dos processos e da indústria.

  • Para bitolas de condutor de 0,14 mm² a 95 mm²
  • Para correntes até 232 A e tensões até 1000 V
  • Com conexão a parafuso, a mola ou auto-decapante
  • Para passos de 2,5 mm até 20 mm

 

Conectores para placa de circuito impresso

Conectores para placa de circuito impresso  

Conectores para placa de circuito impresso

Nossos conectores para placa de circuito impresso oferecem uma conexão de condutores universal e de manutenção fácil para quase todos os designs de equipamentos de diferentes indústrias e mercados.

  • Para bitolas de condutor de 0,14 mm² a 35 mm²
  • Para correntes até 125 A e tensões até 1000 V
  • Com conexão a parafuso, a mola, IDC, Pierce ou por crimpagem
  • Intertravamento por meio de sistemas de encaixe ou flanges roscados

 

Bornes de passagem de alta corrente

Bornes de passagem de alta corrente  

Bornes de passagem de alta corrente

Com os bornes de passagem de alta corrente, você transmite altas correntes e tensões de forma segura e fiável através da parede da caixa. Diferentes tecnologias de conexão permitem soluções de transmissão flexíveis.

  • Para bitolas de condutor de 4 mm² a 150 mm²
  • Para correntes até 309 A e tensões até 1000 V
  • Com conexão a parafuso, a mola, T-LOX ou conexão olhal
  • Para espessuras de parede de 1 mm até 6 mm

 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço

Competência e muito mais

Conheça o nosso mundo de conectores e caixas eletrônicas.

Outras informações

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/in?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/inen/web/main/products/subcategory_pages/plug-in_connectors_p-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763