novo
Antes da estação de carga até o veículo elétrico: nossos produtos CHARX de alto desempenho foram desenvolvidos especialmente para aplicações de eletromobilidade e abrange todo o processo de carregamento. Para além dos conectores de carregamento aptos para HPC para veículos elétricos, fornecemos praticamente todos os componentes para pontos de carregamento modernos – desde a estação de carga doméstica AC privada até a estação de carga rápida CCS pública. Somos o seu parceiro forte para uma infraestrutura de carregamento interligada e inteligente, permitindo o High Power Charging (HPC) com potências de carga de até 500 kW.
novo
novo
novo
novo
novo
Conectores de carregamento do lado do veículo e da infraestrutura e conectores e conectores de carregamento para o carregamento AC e DC conforme os padrões de carga tipo 1, tipo 2 e GB/T – em conformidade com a norma, seguros e ergonômicos no manuseio.
Controladores de carregamento AC e DC com âmbito de funções escalonável para estações de carga privadas, comerciais e públicas – em conformidade com as normas, comunicativos, bem como de configuração e programação flexíveis.
Software Suite para o gerenciamento confortável de estações de carga incluindo gerenciamento dinâmico de carregamento e carga – operação intuitiva, escalonável e perfeitamente integrável em sistemas de gerenciamento de edifícios.
Módulos de potência DC para montagem em rack e quadros de sistema adequados para a operação de estações de carga rápida DC – altamente eficientes, modulares e com capacidade de troca a quente.
Contatores de alta tensão DC para comutar correntes de carga elevadas de forma confiável e para o isolamento galvânico do cabo de carga em estações de carga rápida DC – compactos, seguros e econômicos.
Dispositivo de proteção contra surtos especial para proteger estações de carga e veículos elétricos contra danos provocados por raios e operações de comutação – para uma disponibilidade permanente.
Utilize nosso vasto portfólio para montagem de estações de carga de alto desempenho ou parques para carga completos. Para além dos produtos CHARX aqui apresentados disponibilizamos:
A Phoenix Contact tem muitos anos de experiência e uma competência em soluções abrangente para aplicações de carregamento na área da eletromobilidade. Nós entendemos sua aplicação e ajudamos no planejamento e na implementação. Saiba mais sobre:
"$pageName" em