Proteção contra sobretensão

Proteção contra sobretensão

Segurança para seus equipamentos e suas instalações

Uma proteção contra sobretensão assegura durante mais tempo a operacionalidade de sua instalação.

Voltar para Tecnologias

Categorias

  • Tecnologia
    Tecnologia

    Desde o surgimento de sobretensões até o conceito de proteção abrangente.

  • Áreas de aplicação
    Áreas de aplicação

    Proteja sua casa contra descargas atmosféricas e sobretensões de modo eficaz.

  • Laboratório de impulso e alta corrente
    Laboratório de impulso e alta corrente

    A Phoenix Contact opera um laboratório moderno, eficiente e certificado, orientado para o teste de dispositivos de proteção contra surtos de tensão.

  • E-Learning
    E-Learning

    A segurança tem prioridade: a Phoenix Contact oferece soluções avançadas na área da proteção contra sobretensão.

  • Normas e diretivas
    Normas e diretivas

    A segurança tem prioridade: a Phoenix Contact oferece soluções avançadas na área da proteção contra sobretensão.

  • Serviços
    Serviços

    Com nossos produtos, você pode aumentar de forma decisiva a segurança e, assim, a disponibilidade de suas instalações. Mas, para além disso, oferecemos ainda outros apoios.

A Phoenix Contact é um dos pioneiros no desenvolvimento de dispositivos de proteção contra surtos de tensão. As várias décadas de experiência e a investigação fundamental intensa em cooperação com universidades e escolas superiores técnicas formam a base da competência tecnológica aplicada no desenvolvimento de produtos de proteção contra sobretensão.

Um laboratório de impulso e alta corrente próprio e certificado ajuda a implementar os nossos produtos de forma segura e conforme as normas, desde a primeira até à produção em série.

Um exemplo de inovação: tecnologia de centelhador

Centelhadores são os componentes mais potentes entre os dispositivos de proteção contra surtos de tensão. São capazes de derivar correntes muito altas de forma segura. O desenvolvimento abrange centelhadores abertos, de descarga e encapsulados. Porém, persistiu sempre um problema. A alta corrente subsequente de rede.

A Phoenix Contact lançou em 2015 o primeiro centelhador no mercado, funcionando de forma tão perfeita que já não ocorrem correntes subsequentes de rede. Este novo centelhador com Safe Energy Control Technology é extremamente potente e, graças à ausência de correntes subsequentes de rede, também é o centelhador com a mais longa vida útil.

O centelhador é o componente central dos novos dispositivos de proteção contra raios

A tecnologia exclusiva de centelhador permite o desenvolvimento de um dispositivo de proteção compacto de potente.

Suas vantagens:

  • Vida útil longa do dispositivo de proteção e da instalação elétrica graças a Safe Energy Control Technology com centelhador sem corrente subsequente de rede
  • Instalação com economia de espaço graças ao formato compacto
  • Substituição simples se houver necessidade de manutenção devido a equipamento de proteção universalmente plugável
  • Estar sempre informado sobre o estado do dispositivo de proteção graças a uma indicação de estado óptica e mecânica
  • A codificação mecânica evita a troca dos conectores

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm:path:/brpt/web/home