Os disjuntores de proteção de equipamentos eletrônicos são usados frequentemente nas tecnologias de comunicação e de automação. Em geral, eles são aplicados em conjugação com fontes de alimentação de comando de 24 V DC.
A limitação de corrente ativa restringe o perigo de uma sobrecarga da fonte de alimentação de comando se ocorrer um erro em um circuito de corrente conectado. Dessa forma, a tensão de saída na fonte de alimentação de comando se mantém inalterada e todos os outros circuitos de corrente podem continuar funcionando.
Os disjuntores de proteção de equipamentos eletrônicos são ideais, p. ex. para a proteção de relés, controladores programáveis, motores, sensores, atuadores e válvulas.
"$pageName" em