Os disjuntores de proteção de equipamentos eletrônicos dispõem de uma limitação de corrente ativa de correntes de curto-circuito e de sobrecarga para 1,25 vezes a corrente nominal. Isto protege a fonte de alimentação contra correntes muito elevadas e a sobrecarga correspondente e previne a interrupção da tensão de saída na fonte de alimentação de comando.
Por isso, é possível que planejar a potência de conexão de uma fonte de alimentação de corrente contínua praticamente por completo. São possíveis linhas de maior extensão entre a fonte de alimentação e o consumidor sem que o comportamento de desconexão seja influenciado de modo negativo.
Legenda:
O sensor integrado mede continuamente a corrente passando e a desconecta em caso de sobrecorrente ou de curto-circuito dentro de aprox. 100 a 800 milissegundos.
Ao contrário dos disjuntores térmicos e termomagnéticos, estes equipamentos de proteção são comutados eletronicamente através de um transistor. Não ocorre uma interrupção galvânica do circuito de corrente com um contato de comutação mecânico.
Esquema de ligação funcional de um disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico
Legenda:
1. Power in (Line +)
2. Power out (Load +)
a. Reset in
b. GND (Ground)
c. Status out
Até mesmo com uma resistência elevada do cabo, os disjuntores de proteção de equipamentos eletrônico disparam poucos milissegundos após um curto-circuito. Mesmo em caso de sobrecarga, a corrente é de, no máximo, 1,25 vezes a corrente nominal.
Legenda:
t = Tempo de comutação (em segundos)
xl = Múltiplo da corrente nominal/fator de disparo
1 = Mínimo de disparo 1,05 x corrente nominal
2 = Tempo de desligamento máximo 800 ms (dependente da corrente nominal)
3 = Tempo de desligamento mínimo 80 ms (dependente da corrente nominal)
4 = Máximo de disparo 1,45 x corrente nominal
5 = Limitação de corrente com 1,25 x corrente nominal
"$pageName" em