Os elementos de base estão disponíveis com terminais parafusados e conexão push-in. A conexão dos condutores com a moderna tecnologia de conexão push-in é simples e economiza tempo na instalação.
Os condutores rígidos ou equipados com terminais tubulares são introduzidos no respectivo canal sem ferramenta. Pressionando ligeiramente, a mola de contato se abre automaticamente. Depois, a mola pressiona o condutor contra a barra de corrente. Os condutores de 0,12 mm² até 6 mm² podem ser conectados sem esforço com a tecnologia push-in. Alternativamente, o elemento de base também está disponível com tecnologia de conexão a parafuso.
O conceito de jumpeamento sem lacunas torna extremamente simples o cabeamento de potenciais do mesmo tipo nos grupos de disjuntores de proteção. Com a ajuda de pontes conectoras, é fácil realizar uma distribuição de potencial rápida e individual em uma instalação de disjuntores de proteção de equipamento em série.
Através de um jumpeamento duplo, a alimentação pode ser carregada com 41 A. Até mesmo as conexões de sinalização remota podem ser facilmente conectadas entre si com pontes conectoras.
As placas de disjuntores de proteção de equipamento multicanais são usadas, p. ex. na engenharia mecânica em série ou na tecnologia de controle e de processos. No caso de aplicações recorrentes sem alterações, essas variantes multicanais prontas a montar se integram bem em um conceito de instalação.
Devido à distribuição central de potencial, os custos de instalação são reduzidos a um mínimo. As placas podem ser individualmente equipadas com disjuntores termomagnéticos, demonstrando assim versatilidade. Elas têm terminais de conexão para até cinco consumidores por circuito de proteção. Com isso, as placas combinam as vantagens técnicas da série de disjuntores de proteção de equipamentos CB TM1... com uma distribuição de potencial simples e compacta.
Vantagens em detalhe:
Características mais importantes:
"$pageName" em