Voltar para a visão geral

Alicate de crimpagem profissional para aplicação flexível

CRIMPFOX DUO é o alicate de crimpagem para todas as situações. A matriz giratória permite o processamento frontal ou lateral de terminais tubulares e terminais tubulares TWIN. O mecanismo de ajuste automático e a faixa de bitola ampla oferecem conforto, flexibilidade e segurança de processamento.

Suas vantagens

  • Crimpar em locais de difícil acesso graças à matriz giratória
  • Manuseio confortável graças à extensão do cabo reduzida com transmissão de força manual ótima
  • Indicado para terminais TWIN devido ao ajuste automático contínuo
  • Ampla cobertura de bitolas de 0,14 mm² a 10 mm²
  • Processamento seguro graças à mola de retenção e matriz de ajuste automático

Características principais

  • Para terminais padrão: 0,14 mm² … 10 mm²
  • Matriz giratória (com retenção)
  • Adaptação automática da bitola
  • Também para terminais TWIN: 2x0,5 mm² … 2x4 mm²
  • Extensão do cabo reduzida
  • Peso: 320 g
  • Mola de retenção integrada (destravamento sem ferramentas)
  • Certificação UL requerida