Voltar para a visão geral

novo

Bornes de transdutor com push-in lateral – Isolamento claro dos sinais

Os PTVME 6/S… são bornes de seccionamento de transdutor com conexão push-in vertical. A área de aplicação abrange aplicação do cabeamento secundário de sistemas de dispositivos de chaveamento para conversores e sinais. A conexão de condutores lateral facilita a modernização de instalações.

Suas vantagens

  • Segurança aumentada graças a tensão nominal de 1.000 V
  • Formato compacto permite uma largura idêntica ao borne parafuso
  • Acionamento rápido e fácil graças a desconexão deslizante sem parafuso
  • Estado de comutação inequívoco e claramente visível
  • Utilização de acessórios padrão CLIPLINE complete

Características principais

  • Conexão push-in lateral
  • Tensão: 1.000 V
  • Corrente: 30 A
  • Bitola nominal: 6 mm²
  • Bitolas de condutor conectáveis: 0,5 mm² … 6 mm²
  • Canal funcional simples
  • Tamanho compacto