Voltar para a visão geral

novo

Manutenção remota segura de máquinas – Novos clientes para mGuard Secure Remote Service

Os Cloud Clients estabelecem uma ligação segura via Internet entre as máquinas e o mGuard Secure Remote Service e permitem uma manutenção remota econômica e escalonável. Adicionalmente, podem ser rotear através de uma porta WAN dedicada ou WLAN diretamente desde a máquina para a rede de operadora.

Suas vantagens

  • Firewall simples para permitir ou bloquear conexões com a rede de operadora
  • Acesso econômico à manutenção remota baseada na Cloud
  • Colocação em funcionamento fácil graças ao assistente de configuração na Cloud
  • Utilização confortável diretamente na parte da frente do equipamento
  • Interface web com operação intuitiva

Características principais

  • Elevada segurança devido à comunicação VPN
  • Memória de configuração plugável
  • Aplicável mundialmente 
  • Conexão para interruptor de chave
  • Faixa de temperatura ampliada: -40 °C … +70 °C