Voltar para a visão geral

Repetidores modulares de cobre

Repetidores modulares de cobre para mais potência no sistema

Visão geral e transmissão por cobre/fibra óptica  

Repetidor de cobre montado como hub PROFIBUS em combinação com Optical Link Modules (OLM)

Os repetidores de cobre PSI-REP permitem ampliar sua rede em termos de espaço independentemente da taxa de transmissão de dados. Desse modo, também é possível ampliar o número de participantes através da segmentação com repetidores.

O isolamento de 4 vias de alta qualidade garante uma imunidade especialmente elevada a interferências.

Também aqui o conceito modular dos equipamentos PSI-MOS assegura a mistura desejada de canais de cobre e de fibra óptica. Dependendo dos requisitos, você pode aumentar os alcances, transmitir com imunidade a EMC, ampliar canais e distribuir.

 

Resumo de suas vantagens

  • A identificação de delimitador de início filtra telegramas PROFIBUS destruídos
  • A retemporização de bit permite conectar os equipamentos em cascata em qualquer profundidade
  • O isolamento de potencial de alta qualidade assegura uma imunidade a interferência adequada para a indústria

Estrutura modular

Conexão através do conector bus para trilho de fixação  

Conexão através do conector bus para trilho de fixação

Os equipamentos podem ser conectados entre si de forma rápida e segura através do conector bus para trilho de fixação. Assim, fica resolvido o cabeamento transversal para sinais de dados e a tensão de alimentação. A instalação dos equipamentos é efetuada com rapidez e são prevenidos erros de cabeamento.

Isto permite combinar até dez equipamentos conforme a aplicação. Este hub PROFIBUS pode ser ampliado com até 30 canais, opcionalmente em cobre ou fibra óptica.

Modular significa flexível: mesmo durante o funcionamento é possível trocar módulos individuais sem prejudicar os outros. O fornecimento de energia de sistema opcional se insere perfeitamente neste sistema e também pode ser utilizado de forma redundante.