Voltar para a visão geral

PLC para PLCnext Technology – Controlador de alta performance modular

O PLCnext Control AXC F 3152 reúne o máximo desempenho a robustez do sistema Axioline e todas as liberdades do ecossistema PLCnext Technology. Realize livremente projetos de automação sem os limites dos sistemas proprietários com as linguagens de programação preferidas.

Suas vantagens

  • Desempenho em tempo real típico de PLC e consistência de dados inclusive para linguagens de alto nível e código baseado em modelos
  • A ligação integrada a Proficloud permite obter análises dos dados de máquinas e instalações em todo o mundo
  • Capacidade de adaptação sem limites graças a uma integração rápida e simples de software de código aberto, aplicativos e tecnologias orientadas para o futuro
  • Desenvolvimento rápido de aplicações: vários desenvolvedores trabalham independentemente uns dos outros em diversas linguagens de programação

Características principais

  • Intel® Atom™ E3930 Dual Core – 2 x 1,3 GHz
  • Fonte de alimentação ininterrupta integrada
  • Até 128 dispositivos PROFINET
  • Time Sensitive Networking preparado
  • Até 63 módulos I/O Axioline
  • Expansão de interface alinhável à esquerda (INTERBUS, PROFIBUS, Ethernet)
  • Trusted Platform Module para segurança
  • Interligação de instalações M2M com OPC UA