Voltar para a visão geral

novo

Distribuidores DC para instalações fotovoltaicas – Soluções versáteis no cabeamento fotovoltaico

Os distribuidores DC para instalações fotovoltaicas aumentam a sua flexibilidade no cabeamento do equipamento. Os distribuidores DC resistentes a influências climatéricas conduzem strings adjacentes para o inversor de modo fácil e econômico com somente um cabo de string. Isto permite você economizar tempo e custos na instalação.

Suas vantagens

  • Adequado para os requisitos atuais e futuros graças a tensões nominais até 1.500 V
  • Segurança elevada e economia de tempo através da montagem simples
  • Fácil de integrar em instalações existentes graças a módulo pré-montado
  • Diferente número de saídas de nós e comprimentos de cabo específicos para o cliente sob consulta

Características principais

  • Tensões nominais até 1.500 V
  • Correntes nominais até 35 A (TÜV)
  • Grau de proteção: IP65, IP66, IP67, IP68 (24 h / 2 m)
  • Faixa de temperatura: -40 °C a +85 °C
  • Classe de proteção II
  • Certificação conforme IEC 62852 e conforme TÜV 2 PfG 1913/04.11
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
Outras informações