Voltar para a visão geral

novo

Conectores SUNCLIX com conexão por crimpagem – Cabeamento eficiente e rápido

Os conectores SUNCLIX permitem o cabeamento de sistemas fotovoltaicos de forma simples e confiável. As novas versões com conexão por crimpagem são adequadas para processos de fabricação automatizados e graças a certificações internacionais também cumpres os requisitos atuais e futuros.

Suas vantagens

  • Materiais de alta qualidade garantem uma elevada confiabilidade e estabilidade a longo prazo
  • Máxima eficiência do sistema graças aos contatos SUNCLIX comprovados e de perdas reduzidas
  • Certificações internacionais permitem a utilização em todo o mundo

Características principais

  • Bitolas de condutor: 2,5 mm² até 6 mm² (AWG 14 até AWG 10)
  • Tensão nominal: 1.500 V (TÜV/UL)
  • Correntes nominais até 35 A (TÜV) / até 50 A (UL)
  • Grau de proteção: IP65, IP66, IP67, IP68 (24h / 2m)
  • Faixa de temperatura: -40 °C a +85 °C
  • Classe de proteção II
  • Certificação conforme IEC 62852 e conforme UL 6703
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
Outras informações