Voltar para a visão geral

Switches gerenciáveis IRT

Switches gerenciáveis IRT

A família FL SWITCH IRT usa o controlador ERTEC, estando assim idealmente adequada para as aplicações PROFINET. Estes switches satisfazem todos os requisitos para reencaminhamento otimizado de pacotes PROFINET. Com o seu dispositivo PROFINET integrado é possível configurar e monitorar os FL SWITCH IRT completamente a partir do controlador.

Transmissão de dados PROFINET prioritária

Priorização PROFINET  

Priorização PROFINET

Independentemente da prioridade dos pacotes de dados, são processados preferencialmente os pacotes PROFINET, nos quais se verifica o arquivo Header dos pacotes a entrar quanto a uma ID PROFINET.

Se se detectar uma ID PROFINET no Header, o pacote de dados é processado com a maior prioridade. Em sequência disso, surge a possibilidade de avaliar determinadas aplicações, como stream de vídeo, com um nível superior sem que a comunicação PROFINET seja afetada.

Deste modo, a empresa usuária da instalação não precisa se preocupar com a priorização dos pacotes PROFINET. O planejamento da rede é facilitado e é possível uma diferenciação detalhada das prioridades de todos os telegramas que não são PROFINET.

Na transmissão em modo de 100 MBit se atingem os tempos de latência mais curtos ao reencaminhar os pacotes – graças à ajuda da tecnologia de Cut Through Switching. Deste modo, os pacotes PROFINET também são rapidamente entregues ao seu destino mediante vários switches.

Integração na engenharia

Configuração de switches IRT  

Configuração de switches IRT

Você configura o FL SWITCH IRT completamente a partir do controlador PROFINET – desde a primeira colocação em funcionamento, incluindo a atribuição de endereço IP mediante DCP, até à configuração da porta.

Durante a operação, é possível monitorar e efetuar a leitura do diagnóstico completo dos switches IRT mediante o dispositivo PROFINET.

Você efetua a rápida troca de equipamentos e o monitoramento da topologia de rede mediante o LLDP (Link Layer Discovery Protocol) definido na norma PROFINET.

Diagnóstico de trechos de fibra óptica

Diagnóstico de trechos de fibra óptica  

Diagnóstico de trechos de fibra óptica

Os FL SWITCH IRT podem diagnosticar através de trechos de fibra óptica PROFINET e disponibilizar os valores de diagnóstico do controlador.

Deste modo é possível monitorar a qualidade dos trechos de fibra óptica de forma contínua. Para uma melhor avaliação do trecho de fibra óptica, os switches IRT também disponibilizam ao técnico de manutenção o comprimento dos trechos entre dois participantes.

MRP – tempo de comutação rápido e garantido

MRP controla a comutação em uma topologia circular  

Comutação em caso de erro

Graças ao suporte do mecanismo de redundância circular Media Redundancy Protocol (MRP), os FL SWITCH IRT asseguram o tráfego de dados sem interrupções em sua rede. Como parte do padrão IEC 62439, MRP garante tempos de comutação de, no máximo, 200 ms, em caso de uma interrupção.

Com a memória de configuração FL MEM PLUG/MRM substituível, você ativa adicionalmente a função de gerenciamento de MRP no seu switch IRT. Com esta função o switch assume o monitoramento da função de redundância em todo o anel de MRP. Adicionalmente, você também pode guardar a configuração do equipamento na memória externa, permitindo uma troca de equipamentos em poucos segundos.

FL SWITCH IRT em resumo

 FL SWITCH  IRT
Velocidade de transmissão10/100 MBit/s
Contato de alarmesim
Faixa de temperatura-25 °C ... +60 °C
Tensão de alimentação18,5 ... 30,2 V DC (redundante)
Funções de filtragem 
Quality of Servicesim
VLANnão
Multicast / IGMP-Snoopingnão
Redundância 
Rapid Spanning Tree (RSTP)não
Gerenciador MRP / clientesim (opcional) / sim
Fast Ring Detection (FRD)não
Large Tree Supportnão
Funções de gerenciamento 
Port Configuration, Statistics and Utilizationsim
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)sim
Address Conflict Detection (ACD)não
Protocolos de automação 
Classe de Conformidade PROFINETC
Dispositivo PROFINETsim
EtherNet/IP™, filtragem Extended Multicastnão
Certificações / certificados 
Certificações marítimasnão
Certificações Exnão

Aqui você acessa a lista dos switches gerenciáveis IRT.