Voltar para a visão geral

Bornes de instalação de vários níveis para edifícios com conexão a parafuso de 10 mm²

Os bornes de vários níveis UTI permitem cabear a instalação predial no menor espaço. Os canais funcionais duplos em cada nível asseguram uma distribuição trifásica com economia de tempo na régua de bornes. Indicados para condutores de até 10 mm² e com todas as características do sistema CLIPLINE complete.

Suas vantagens

  • Formato compacto e baixo para a aplicação em distribuidores de instalação
  • Canal funcional duplo em cada nível para uma distribuição de potencial fácil
  • Isolamento N simples e seguro graças à calha de separação robusta sem parafuso
  • Visão geral clara devido à identificação inequívoca de cada ponto de prensagem

Características principais

  • Conexão a parafuso
  • Compatível com o sistema de instalação da Phoenix Contact
  • Tensão: 400 V
  • Corrente: 41 A
  • Bitolas de até 10 mm²
  • Largura de borne: 8,2 mm

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)