Voltar para a visão geral

novo

Sistema I/O Inline – Módulos I/O para a automação predial

O módulo DALI-2 é apto para múltiplos mestres e permite assim a integração fácil de sensores DALI em um controle de luz DALI. O módulo RTD permite a conexão de sensores de temperatura NTC. Os dois módulos I/O se integram perfeitamente em uma estação Inline para a automação predial.

Suas vantagens

  • Mestre DALI-2 com alimentação de bus DALI integrada
  • Certificação DALI pela DALI Alliance garante a compatibilidade com uma grande variedade de equipamentos DALI
  • O borne RTD4/NTC-ECO permite a conexão de até 4 sensores de temperatura NTC econômicos em uma estação Inline
  • Conexão fácil de sensores de temperatura NTC com tecnologia de 2 condutores

Características principais

  • Módulo DALI-2 para a ativação de até 64 luzes e 
    até 64 sensores
  • Isolamento galvânico do bus DALI
  • Capacidade de condução de corrente garantida no bus DALI de, no máximo, 230 mA
  • Módulo RTD para a utilização em controladores Inline e acopladores de bus