Voltar para a visão geral

novo

Módulo sem fio WLAN com antenas externas – Ideal para tarefas sem fio complexas

Com módulos sem fio WLAN você instala uma rede WLAN rápida e estável diretamente na máquina. As novas variantes são especialmente compactas e com conexões externas de antena perfeitamente adequadas para tarefas sem fio tarefas sem fio em que é necessário um posicionamento flexível das antenas.

Suas vantagens

  • Criar redes WLAN industriais de forma simples e confiável
  • Economia de espaço, instalação flexível e possibilidades de montagem universais graças a formato compacto
  • Roaming rápido em aplicações móveis
  • Controle fácil através do PLC via REST-API
  • Adequado para aplicações sensíveis ao fator tempo como PROFINET ou SafetyBridge

Características principais

  • Grau de proteção IP20
  • 2 conexões externas de antena
  • Dias interfaces WLAN virtuais
  • Filtro MAC e IP
  • IEEE 802.11 a,b,g,n (2,4 GHz e 5 GHz)
  • Taxas de transmissão de dados até 300 MBit/s