Voltar para a visão geral

Blocos de distribuição prontos para conexão com conexão push-in

Os blocos de distribuição PTFIX prontos para conexão com conexão push-in estão disponíveis com números de polos variáveis e tipos de montagem. Eles podem ser utilizados de imediato e expandidos como desejar. Assim, PTFIX garante uma distribuição flexível e econômica da corrente de carga e da corrente de comando. Desembalar, conectar, pronto.

Suas vantagens

  • Poupança de tempo de até 80% graças aos blocos prontos para montagem sem jumpeamento manual
  • Utilização flexível graças à montagem em trilho de fixação, montagem direta ou montagem adesiva
  • Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta
  • Economia de espaço de até 50% sobre o trilho de fixação em virtude da montagem transversal
  • Cabeamento inequívoco mediante onze variantes de cores

Características principais

  • Conexão push-in
  • Tensão: 500 V
  • Corrente: 24 A
  • Variantes de 1,5 mm² e 2,5 mm²
  • Blocos de alimentação de 2,5 mm² com ponto de prensagem de 6 mm² adicional
  • Número de pontos de prensagem: 6, 12 e 18
  • Alinháveis e jumpeáveis com pontes conectoras padrão
  • Possibilidade de teste para todas as pontas de teste comuns

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br