Voltar para a visão geral

Configuração de segurança com SAFECONF

Configurar equipamentos de comutação de segurança de forma simples com o software da Phoenix Contact

A segurança tornada simples: via Drag & Drop. Com o software gratuito SAFECONF você configura as funções de PSRtrisafe e SafetyBridge confortavelmente com alguns cliques no mouse.

Software SAFECONF

Configure seus equipamentos de segurança via Drag & Drop

Aplicação eficiente da ISO 13849-1

A configuração de equipamentos com SAFECONF está em conformidade com as normas legais para a configuração de aplicações de segurança. Os requisitos da norma ISO 13849-1 são satisfeitos de forma eficiente com SAFECONF.

Criar uma lógica de segurança de modo simples via Drag & Drop

Software SAFECONF  

Trabalho rápido com módulos funcionais

Sistematicamente simples: com o software SAFECONF você cria de forma confiável uma lógica de segurança e parametriza seus módulos de função.

O procedimento de verificação integrado verifica automaticamente a ligação correta das conexões entre módulos e a integridade das linhas de sinal.

Transmitir configurações com segurança

Procedimento de verificação do software SAFECONF  

Transmissão segura

Os efeitos de desvios ou ajustes incompletos durante a transmissão para o hardware precisam ser dominados com segurança.

A solução: com o procedimento de verificação integrado você assegura a transmissão dos dados corretos e impede simultaneamente configurações incompletas.

Validar a lógica de segurança

Verificação do desempenho com plano de teste  

Validação por meio de plano de teste e modo de simulação

Verifique o desempenho e o comportamento específico da sua lógica de segurança com um plano de teste.

No modo de simulação você controla com a ajuda do plano de teste se a sua lógica de segurança está funcionando. Nisso, você pode recriar situações de erro e observar o comportamento de seu circuito de segurança com base em valores de sinais.

Documentar medidas de segurança de forma confiável

Documentação com software SAFECONF  

Documentar de forma clara e confiável

Mantenha tudo sobre controle: com SAFECONF é possível elaborar relatórios abrangentes sobre projetos pressionando simplesmente um botão. Assim, você documenta todas as informações importantes que sua técnica de segurança tem de disponibilizar:

  • Atividades de ciclo de vida
  • Atividades de alteração
  • Conjuntos de parâmetros
  • Responsável e data do projeto
  • Plano de lógica
  • Versão da revisão
  • Modificações do projeto
  • Resultados de testes

Colocar aplicações de segurança em funcionamento de maneira rápida

Colocação em funcionamento com a função Force  

Rápida colocação em funcionamento graças à função Force

O SAFECONF permite testar o funcionamento correto de sua aplicação de segurança diretamente no local na máquina.

Utilize a função Force para criar de forma eficiente entradas e saídas do PSRtrisafe. A colocação em funcionamento seletiva de partes de máquinas ou instalações permite o controle simples e amplo do comportamento das funções de segurança. Assim você coloca sua instalação em funcionamento de maneira mais rápida.